GEMÜ 553

Modulaire verdeelafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De modulaire verdeelafsluiter GEMÜ 553 bestaat uit verschillende zittingafsluitermodulen. Deze kunnen met handmatige resp. pneumatische aandrijvingen worden uitgerust. De vergrendeling op de afsluiterzitting gebeurt met een PTFE-afdichting. De afdichting van de afsluiterspindel gebeurt door een zichzelf bijstellende stopbuspakking. Daardoor is ook na lange bedrijfstijd een onderhoudsarme en betrouwbare afdichting van de afsluiterspindel gewaarborgd. Een voor de stopbuspakking bevestigde schraapring beschermt de afdichting extra tegen vuil en beschadiging. De losse modulen kunnen eenvoudig met schroeven verbonden worden.

  • Ruimtebesparende modulaire constructie
  • Verminderde onderhoudstijden van de installatie ten opzichte van losse afsluiters, omdat de gehele module compleet uitwisselbaar is
  • Tot 10 losse modulen individueel combineerbaar
  • Bestelling gereed geconfigureerd mogelijk
  • Snelle aandrijvingswisseling en vrije aandrijvingspositionering door bevestiging met wartelmoer
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 20
  • Behuizingsvormen:Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden:Schroefdraad
  • Aansluitnormen:DIN | ISO | NPT
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting:PTFE
  • Conformiteiten:FDA | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Distribute, mix and collect: GEMÜ 553

01:22 min
780 Views
Online sinds 16.09.2015