IO-Link

vormt met zijn versies 1.0 en 1.1 uniforme standaarden

IO-Link

Ook op een hoger niveau bevordert GEMÜ de ontwikkeling van branches en technologieën. Zo heeft GEMÜ samen met toonaangevende fabrikanten van automatiseringsproducten en -systemen de nieuwe communicatiestandaard IO-Link ontwikkeld. 

Eerste IO-Link-device-fabrikant in de ventiel- en procestechniek

GEMÜ is medeoprichter van het IO-Link-consortium. Dit consortium heeft een neutrale, open interface ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze proces-, parameter- en diagnosegegevens tussen besturing (master) en eenvoudige sensoren/actoren (devices) kunnen worden overgedragen. Met het re-design van de intelligente positiemelder GEMÜ 1235 en de ontwikkeling van de ventielschakeling GEMÜ 4242 heeft GEMÜ als eerste fabrikant ventieltechnische componenten uitgerust met een IO-Link-interface. Deze interface stuurt sensoren en actoren uniform aan, zodat de op een point-to-point-verbinding gebaseerde communicatie-interface digitale of analoge gegevens als serieel telegram via een driedraadsaansluiting overdraagt.

Klantvoordelen

De standaard IO-Link biedt talrijke voordelen:

  • Tussen de sensor/actor en de besturing/het besturingssysteem kan tot op het onderste veldniveau extra informatie worden uitgewisseld. Deze informatie kan worden gebruikt voor diagnose en parametrering.
  • Door de toepassing van IO-Link wordt het aantal interfaces en componenten gereduceerd.
  • Het systeem kan gemakkelijk in bestaande veldbussystemen worden geïntegreerd en eenvoudig via uniforme engineeringstools worden bediend.
  • Daarbij hoeven geen wijzigingen in de bestaande resp. gebruikelijke topologie en bedrading (tot max. 20 m) te worden aangebracht.
  • Aanschafkosten en montagetijden voor afgeschermde kabels en meerpolige parallelle aansluitingen vervallen voortaan, omdat de communicatie via een standaard M12-connector plaatsvindt.

IO-Link is inmiddels als gestandaardiseerd communicatiesysteem in de internationale norm IEC 61131-9 opgenomen.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over de communicatiestandaard en over het consortium met leden als Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick is te vinden op www.io-link.com.

Software-bestanden voor IO-Link Master

PACTware Version 4 (zonder HART-Com DTM en helpteksten)

Turck-software „IO-Link IODD Interpreter en DTM“

Turck-software „DTM voor USB IO-Link Master“

Configuratiebestanden

Beschikbaar voor downloaden