- Connection: Bride
- Seal material
- Body material: 1.4408, inox de fonderie
- Conformities: ATEX; EAC; Sécurité Feu; Sécurité fonctionnelle; « TA-Luft » (norme pour l'air)
- Max. operating pressure: 40 bar
- Max. media temperature: 220 ° C
- Min. media temperature: -40 ° C