- Connection: Tubo para soldar
- Seal material
- Body material: 1.4435 (316L), material de forja; 1.4435 (BN2), material de forja; 1.4539 (904L), material de forja
- Conformities: BSE/TSE; EAC; FDA; Reglamento (CE) n.º 1935/2004; Reglamento (CE) n.º 2023/2006; Reglamento (UE) n.º. 10/2011; USP
- Max. operating pressure: 10 bar
- Max. media temperature: 100 ° C
- Min. media temperature: -10 ° C
- Sterilisation temperature: max. 150 °C