Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 (0) 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Blocos de válvulas multivias de plástico de ultra pureza

Confiáveis. Flexíveis. Compactos.

Blocos de válvulas multivias flexíveis e de plástico de ultra pureza garantem a pureza dos fluidos do processo em mercados de alta tecnologia e otimizam a qualidade e a quantidade do produto.

Soluções de processo de ultra pureza com blocos de válvulas multivias individuais

A pureza dos fluidos do processo desempenha um papel central nos mercados de alta tecnologia para a qualidade e a quantidade produzida do produto final. Para essas aplicações, oferecemos a possibilidade de implementar duas ou mais sedes de válvulas até uma solução de sistema totalmente integrada em um bloco de válvulas multivias.

Oferecemos uma ampla variedade de opções para projetar e fabricar blocos de válvulas multivias individualmente de acordo com os requisitos de seu processo. A vedação na sede da válvula pode ser obtida usando tecnologia de diafragma obturador ou de diafragma, conforme necessário.

Fabricação em sala limpa com certificação ISO para segurança máxima

Nossos produtos de ultra pureza são fabricados e montados em salas limpas certificadas da classe ISO 8 conforme EN ISO 14644-1. Dessa forma, garantimos a máxima limpeza e qualidade em aplicações sensíveis e asseguramos uma qualidade de produto confiável e reproduzível.

Bloco de válvulas multivias de ultra pureza com tecnologia de diafragma obturador

GEMÜ PC50 iCOMLine

Para possibilitar aos fabricantes uma solução flexível, de baixo custo e que ocupa pouco espaço, são usados os blocos de válvulas multivias GEMÜ PC50 iComLine de plástico e de aço inox. Graças à tecnologia testada de diafragma obturador e aos designs customizados, diferentes funções são combinadas em espaços restritos e, por meio da seleção do material adequado, podem ser utilizadas em diversas áreas de aplicação. Os atuadores desses blocos multivias baseiam-se nos tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 e C57.

Independentemente de serem corpos de duas vias simples ou blocos de válvulas multivias totalmente integrados, projetamos e fabricamos cada versão sob medida para sua aplicação.

Características principais

  • Soluções de sistema totalmente integradas (funções de válvulas, conexões, sistemas de sensor, válvulas de retenção, paredes de tanque/de carcaça, etc.)

  • Corpos da válvula customizados possíveis a partir de todos os materiais de plástico e de aço inox usuais

  • Materiais específicos para cada fluido, conforme necessidade, de baixos custos

  • Construção compacta, necessidade de espaço reduzido, vantagem logística, redução do tempo de montagem, poucos locais de união, de baixa manutenção, baixo custo

  • Aplicável nas mais diversas áreas de aplicação (fabricação de semicondutores, indústria farmacêutica, produtos químicos, sistemas ambientais, construção de máquinas, fabricação de baterias, etc.)

  • Produção em sala limpa (versão HP), cumpre a SEMI F57

Detalhes técnicos

Temperatura do fluido-10 até 200 °C
Temperatura ambiente0 até 60 °C
Pressão de operação 0 até 6 bars
Tamanhos de conexão1/8" até 1 1/2"
Formatos do corpoFormatos de corpos multivias
Tipos de conexãoRosca externa (macho) | Clamp | Flare | Rosca | Rosca fêmea | Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link
Materiais do corpoAço inox | PTFE, condutor | PP | PTFE | PVC | PVDF
VedaçãoPTFE

Encontre diversas soluções em espaços restritos

Gama de variantes

Seja como um corpo de duas vias ou uma solução de sistema totalmente integrada, o GEMÜ PC50 iComLine oferece possibilidades de aplicação versáteis. Descubra como ele oferece suporte ideal para sua aplicação.

Bloco de válvulas multivias como válvula de duas vias

Blocos de válvulas multivias com válvulas de duas vias são usados para soluções personalizadas quando o espaço de instalação deve ser adaptado individualmente à aplicação ou quando um valor Kv mais alto é necessário.

Bloco de válvulas multivias como distribuidor

Um bloco distribuidor é especialmente concebido para a distribuição de fluidos e combina pelo menos duas sedes de válvulas com atuadores adequados em um bloco compacto. A construção compacta reduz significativamente o volume de Hold-up e o espaço necessário na instalação, o que possibilita um controle de processo eficiente e seguro.

Bloco de válvulas multivias como design Multi-port

Um bloco de válvulas multivias em design Multi-port combina duas ou mais sedes de válvulas com atuadores correspondentes em um bloco compacto. A construção compacta reduz o volume de Hold-up e o espaço necessário na instalação e, portanto, oferece suporte ao controle de processo eficiente e econômico.

Bloco de válvulas multivias como versão modular

Os blocos de válvulas multivias modulares consistem em vários blocos de válvulas multivias individuais que podem ser combinados de forma flexível entre si. Assim, o número de válvulas e bicos pode ser ajustado de forma variável às necessidades de sua instalação. Para atender aos altos requisitos de pureza e qualidade, montamos e verificamos os blocos de válvulas multivias modulares em condições de sala limpa.

Solução de sistema totalmente integrada em um bloco

Desenvolvemos e construímos cada bloco de válvulas multivias de acordo com seus requisitos específicos. Dessa forma, sistemas de medição e controle, bem como componentes montáveis e adicionais comuns da indústria, podem ser integrados diretamente no bloco de válvulas multivias. Além dos componentes testados da GEMÜ, também é possível integrar componentes especificados por você ou componentes externos, para uma integração perfeita no ambiente de sua instalação.

Downloads

  • Ficha técnica

    pdf, 8.52 MB, pt

  • Especificações

    pdf, 2.35 MB, pt

  • Manual de instruções

    pdf, 12.81 MB, pt

Encontre a solução de plástico de
ultra pureza em quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

Para que um bloco de válvulas multivias não apenas funcione, mas também se encaixe perfeitamente em seu processo de ultra pureza, são necessários clareza, substituição e uma linha comum. Em quatro etapas sincronizadas entre si, acompanhamos você desde a primeira consulta até a solução pronta para instalar – transparente, estruturada e em igualdade de condições.

O que faz do trabalho conjunto algo especial

Sua solução, nosso compromisso

You might also be interested in