Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 (0) 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Identificação de produtos – digital e centralizada para o futuro

Passaporte digital do produto (DPP)

Com o software GEMÜ DPP, você digitaliza completamente os dados do seu produto. Em conformidade com as normas, transparente e sempre atualizado. Cumpra facilmente todos os requisitos de conformidade, como IEC-61406, o Regulamento de Máquinas da UE e o futuro ESPR (Regulamento de Ecodesign), e aproveite as vantagens do Asset Administration Shell (AAS).

x

Gerencie dados de produtos digital e centralmente ao longo do ciclo de vida

Com o software Digital Product Passport da GEMÜ, você obtém uma solução inovadora que permite identificar de forma única e digital cada produto, componente e material – desde a produção até a operação e reciclagem. Ele atende aos mais altos requisitos de transparência, eficiência e sustentabilidade, com base em normas internacionais como a IEC 61406 e a Asset Administration Shell. Além disso, já está preparada para as futuras regulamentações da UE, como o Regulamento de Máquinas 2023/1230 e o ESPR. Assim, você prepara seus produtos para o futuro e cria uma base clara para a criação de valor sustentável.

60%

Menos esforço para buscar infos de produtos – todos os dados e documentos disponíveis digitalmente.

80%

menos documentos em papel, tudo disponível digitalmente, sustentável e eficiente.

100%

Baseado em navegador - não é necessário instalar nenhum aplicativo, basta iniciar no navegador da web.

100%

Conformidade com a UE a um clique – comprovantes e documentação digitais imediatos.

Valor agregado por meio de soluções digitais

Suas vantagens

Integre a identificação digital de forma integrada e preparada para o futuro

Gama de funções

O software DPP combina identificação digital única, acesso centralizado a informações sobre produtos e documentos, bem como pedidos eficientes de peças de reposição e comunicação segura. Tudo isso independente do fabricante, em conformidade com as normas e totalmente escalável. Assim, você se beneficia de transparência contínua, processos mais eficientes e um mundo de produtos interconectados ao longo de todo o ciclo de vida.

Identificar componentes com precisão e conforme normas

Integre identificações digitais exclusivas em seus processos de forma contínua. Cada produto recebe uma identidade única em todo o mundo. Em conformidade com as normas, legível por máquina, rastreável.

  • Identificação de produto única em todo o mundo de acordo com a norma IEC 61406
  • Identificação direta por código QR, NFC ou Data Matrix
  • Rastreabilidade ao longo de todo o ciclo de vida
x

Como os clientes GEMÜ se beneficiam do DPP na identificação de produtos

Identificação dos produtos GEMÜ

Veja como a GEMÜ utiliza com sucesso o software DPP para identificação de produtos em seu próprio portfólio: para um acesso estruturado, rápido e digital a todas as informações relevantes – em conformidade com as normas, eficiente e disponível a qualquer momento. Assim, criamos total transparência para nossos clientes ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

x

Estas empresas confiam na nossa solução

Parceiros e referências

Em poucos passos para obter um certificado digital individual do produto

Configure você mesmo o passaporte digital do produto

Crie em poucos cliques o seu passaporte de produto individual, em total conformidade com a norma IEC 61406. A aplicação baseada na web guia-o intuitivamente ao longo do processo. Assim, em pouco tempo, obterá uma placa de identificação padronizada e legível por máquina para a identificação inequívoca dos seus produtos e componentes – como exemplo de como poderá ser o seu futuro passaporte de produto digital ou como primeiro modelo para os seus clientes.

Gerar DPP agora

Parceiro de redes fortes e de inovação digital

Associações

Outras soluções digitais da GEMÜ em resumo