Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 (0) 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

A plataforma de
simulação para a
conceção precisa de válvulas

Solução de engenharia digital

Simule temperatura, pressão e fluxo diretamente no navegador. Identifique riscos antecipadamente, compreenda processos e planeje projetos com eficiência, sem necessidade de instalação.

x

Simulação digital -
tomar melhores decisões mais rapidamente

Decisões fundamentadas começam com dados confiáveis. A solução de engenharia digital da GEMÜ simula o comportamento da temperatura, pressão e fluxo com precisão e diretamente no navegador – sem necessidade de instalação. Com poucas entradas, você obtém resultados confiáveis para o cálculo do valor Kv e para condições operacionais críticas. Assim, você reduz riscos antecipadamente, melhora seu planejamento e acelera o andamento do projeto.

Valor agregado por meio de soluções digitais

Suas vantagens

Utilizar simulações, compreender processos e melhorar o planejamento

Gama de funções

Mais velocidade. Menos esforço.
Flexibilidade total.

Vantagens em relação aos processos de simulação convencionais

A simulação automatizada é executada diretamente no navegador - mais rápido, mais econômico e sem requisitos complexos de TI. Em comparação com os métodos convencionais, você ganha mais tempo para tomar decisões seguras e processos confiáveis.

80%

Poupança de tempo em comparação com os processos de simulação convencionais e manuais.

75%

Redução de custos em comparação com métodos de cálculo não automatizados.

100%

Baseado no navegador: Não é necessária qualquer instalação e mantém-se independente das predefinições do sistema.

Outras soluções digitais e tópicos em resumo