Dispositivos de medição de temperatura e dispositivos de medição de pressão

Nossos dispositivos de medição de temperatura e pressão oferecem soluções de medição precisas para uma ampla gama de aplicações. Com sensores e princípios de medição confiáveis, eles permitem o monitoramento preciso e, assim, ajudam a otimizar a confiabilidade e a eficiência do processo.
Sensores de temperatura e pressão da GEMÜ para processos industriais.
  • Manômetro de pressão e temperatura GEMÜ branco com cabo sensor, adequado para aplicações de alta pureza e meios agressivos na indústria química.
  • Transmissor de pressão da GEMÜ com carcaça de aço inoxidável e conexão de plástico resistente a produtos químicos para meios agressivos e de alta pureza em aplicações industriais.
  • Manômetro mecânico GEMÜ com conexão de plástico transparente para a medição precisa da pressão em tubulações - ideal para processos químicos e farmacêuticos.
  • Sensores de pressão e temperatura GEMÜ com carcaça de aço inoxidável - à esquerda com display LED, à direita com conexão plástica higiênica, ideais para aplicações industriais e estéreis.
  • Aparelhos de medição de pressão e temperatura da GEMÜ com display digital - sensores compactos para o monitoramento preciso de processos em aplicações industriais e de higiene, disponíveis com conexão de metal ou plástico.