Indicador elétrico de posição com microinterruptor

GEMÜ 1230

Indicador de posição com tampa transparente, conexão de cabo lateral e haste de acionamento para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Indicador de posição compacto para sinais de feedback OPEN/CLOSE

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 1230 é adequado para montagem em atuadores lineares operados pneumaticamente. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de microswitches, e retornada. GEMÜ 1230 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 20 mm.

Principais características

  • Feedback de posição via microinterruptor
  • Opcionalmente, com LED de sinalização de posição final
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
  • Disponível com certificação UL
Indicador de posição com tampa transparente, conexão de cabo lateral e haste de acionamento para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Faixa de medição linear
2 até 20 mm
Tensões de alimentação
10–30 V DC
250 VAC
Classe de proteção
IP 65
Tipo de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Plug M12
Tipos de interruptores
Microswitches
Conformidades
CSA
EAC
UL Recognized US/C

Downloads

17 Resultados
  • Navodila za uporabo GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, SL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 1230

    pdf, 2.58 MB, PL

  • Betriebsanleitung / Manuale d’uso GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, DE/IT

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 1230

    pdf, 2.65 MB, PL

  • Användarhandbok GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, SV

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1230 1100

    pdf, 323 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 1230

    pdf, 2.74 MB, IT

  • Datablad GEMÜ 1230

    pdf, 2.74 MB, SV

  • Datenblatt GEMÜ 1230

    pdf, 2.58 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Notice d'utilisation GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, DE/FR

Serviços adequados