Indicador elétrico de posição com chave de proximidade indutiva

GEMÜ 1231

Indicador de posição com tampa transparente, cabo de aterramento e haste de acionamento para o monitoramento preciso de válvulas em aplicações industriais.

Indicador de posição compacto para uso em áreas protegidas contra explosão

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 1231 é adequado para a montagem em atuadores lineares operados pneumaticamente. A posição da haste da válvula é registrada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de sensores de proximidade, e retornada. O GEMÜ 1231 foi projetado especialmente para válvulas com curso de .

Principais características

  • Feedback de posição sem desgaste por meio de chave de proximidade de 2 fios (NAMUR)
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
  • Proteção contra explosão para zona 1 e 21
Indicador de posição com tampa transparente, cabo de aterramento e haste de acionamento para o monitoramento preciso de válvulas em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Faixa de medição linear
2 até 20 mm
Tensões de alimentação
8 V NAMUR
Classe de proteção
IP 65
Tipo de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Plug M12
Tipos de interruptores
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Conformidades
ATEX
IECEx

Downloads

19 Resultados
  • Katalogový list GEMÜ 1231

    pdf, 4.66 MB, CS

  • 操作说明 GEMÜ 1231

    pdf, 5.70 MB, ZH

  • Návod k obsluze GEMÜ 1231

    pdf, 5.14 MB, CS

  • Data sheet GEMÜ 1231

    pdf, 4.66 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1231

    pdf, 5.13 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1231 99015506 typ

    pdf, 195 KB, DE/EN

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-1231-gb-2025-12-12

    pdf, 285 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1231

    pdf, 5.53 MB, DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1231

    pdf, 5.14 MB, FR

  • Konformitätserklärung ATEX, EMC - GEMÜ 1231

    pdf, 272 KB, DE

Serviços adequados