Indicador elétrico de posição com chave de proximidade indutiva

GEMÜ 1232

Indicador de posição com tampa transparente, conexão de cabo lateral e haste de acionamento guiada para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Indicador de posição compacto para sinais de feedback OPEN/CLOSE

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 1232 é adequado para montagem em atuadores lineares operados pneumaticamente. A posição do eixo da válvula é detectada de forma confiável e sinalizada eletronicamente pela adaptação sem folga e bloqueada por atrito, usando uma ou duas chaves de proximidade indutivas. GEMÜ 1232 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 20 mm.

Principais características

  • Feedback de posição sem desgaste por meio de chave de proximidade de 2 fios (NAMUR) ou chave de proximidade de 3 fios (PNP)
  • Com sinalização de posição final de LED opcional
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
  • Disponível com certificação UL
Indicador de posição com tampa transparente, conexão de cabo lateral e haste de acionamento guiada para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Faixa de medição linear
2 até 20 mm
Tensões de alimentação
10–30 V DC
8 V NAMUR
Classe de proteção
IP 65
Tipo de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Plug M12
Tipos de interruptores
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Sensor de proximidade de 3 fios
Conformidades
CSA
EAC
UL Recognized US/C

Downloads

8 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ 1232

    pdf, 1.94 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 1232

    pdf, 1.94 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1232

    pdf, 1.94 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1232

    pdf, 2.72 MB, DE/EN

  • Product certificate CSA - GEMÜ 1230, 1232

    pdf, 119 KB, EN

  • Product certificate UL - GEMÜ 1230, 1232

    pdf, 116 KB, EN

Serviços adequados