Ativação da válvula com microinterruptor ou chave de proximidade indutiva

GEMÜ 4240

Acionamento de válvula com tampa translúcida, conexões pneumáticas e elétricas e haste de acionamento para a automação de sistemas de válvulas industriais.

Ativação da válvula para requisitos básicos

Informações sobre o produto

A interface de válvula GEMÜ 4240 é adequada para a montagem em atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de microswitches ou sensores de proximidade, e retornada. Válvulas piloto integradas possibilitam a ativação direta da válvula de processo conectada. O produto foi construído especialmente para válvulas com um curso de 5 até 75 mm.

Principais características

  • Indicação da posição via microswitches, opcional sensores de proximidade de 2 fios NAMUR ou sensores de proximidade de 3 fios
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
  • Acionamento manual integrado
Acionamento de válvula com tampa translúcida, conexões pneumáticas e elétricas e haste de acionamento para a automação de sistemas de válvulas industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Faixa de medição linear
5 até 75 mm
Faixa de medição radial
0 até 90°
Coeficiente de vazão
250 Nl/min
Tensões de alimentação
24 VDC
250 VAC
8 V DC
Classe de proteção
IP 65, IP 67
Tipos de conexão elétrica
Prensa cabos
Tipos de interruptores
Microswitches
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Sensor de proximidade de 3 fios

Downloads

11 Resultados
  • Notice d'utilisation GEMÜ 4240

    pdf, 5.84 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 4240

    pdf, 1.97 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Ventilanschaltungen 4240, 4241 und 4242

    pdf, 699 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 4240

    pdf, 1.97 MB, DE

  • Product brochure Combi switchboxes 4240, 4241 and 4242

    pdf, 696 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 4240

    pdf, 7.32 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 4240

    pdf, 5.84 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 4240

    pdf, 1.97 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 4240

    pdf, 8.54 MB, DE/EN

Serviços adequados