Atuação confiável da válvula para a área protegida contra explosão
Informações sobre o produto
A interface de válvula GEMÜ 4241 é adequada para a montagem em atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição do eixo da válvula é detectada de forma confiável e sinalizada eletronicamente pela adaptação sem folga e bloqueada por atrito usando uma chave de proximidade de 2 fios (NAMUR). Válvulas piloto integradas possibilitam a ativação direta da válvula de processo conectada.
Principais características
Proteção contra explosão para zona 1 e 21
Indicação da posição via sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
Acionamento manual integrado
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Faixa de medição
máx. 75 mm, linear
máx. 90°, radial
Temperatura ambiente
0 até 50 °C
Coeficiente de vazão
250 Nl/min
Tipos de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Tipos de interruptores
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Tensões de alimentação
8 V DC
Conformidades
ATEX
EAC
IECEx
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.