Controle de válvula controlado por microprocessador

GEMÜ 4242

Indicador de posição compacto com tampa translúcida, haste de acionamento e conexões laterais para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Ativação de válvula universal com LEDs de ângulo amplo

Informações sobre o produto

A interface de válvulas GEMÜ 4242 é adequada para a montagem em atuadores de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Válvulas piloto integradas possibilitam a ativação direta da válvula de processo conectada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos.

Principais características

  • Conexão de fieldbus AS-Interface (3.0), ASi-5 e DeviceNet (opcional)
  • Interface de comunicação e de programação IO-Link
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Acionamento manual integrado
Indicador de posição compacto com tampa translúcida, haste de acionamento e conexões laterais para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Faixa de medição linear
2 até 75 mm
Coeficiente de vazão
14 Nl/min
145 Nl/min
23 Nl/min
250 Nl/min
Tensão de alimentação
24 VDC
ou a especificação de fieldbus correspondente
Tipo de acionamento
Double Acting
Simples ação
Tipos de comunicação
ASi-5
AS-Interface
DeviceNet
IO-Link
Tipos de conexão elétrica
Plug M12
Classe de proteção
IP 65, IP 67
Conformidades
ATEX
ETL Listed C US
FCC
FMEDA
IECEx
UL Listed

Downloads

37 Resultados
  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-4242-gb-2025-11-18

    pdf (296 KB) -
    EN

  • GEMÜ_4242_IO-LINK_IODD_V1_0_1
    Version: 1.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (51 KB)

  • GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2_3
    Version: 2.3
    Interface: DeviceNet
    Date: 2016-10-23T22:00:00Z

    zip (4 KB)

  • Notice d'utilisation GEMÜ 4242 IO-Link

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 4242

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Datablad GEMÜ 4242 da

    pdf (4 MB) -
    DA

  • GEMÜ  Siemens 3RK1904-2AB01 ()

    pdf (498 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 4242

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 1242, 4242

    pdf (550 KB) -
    EN

  • Driftsvejledning GEMÜ 4242

    pdf (8 MB) -
    DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

Serviços adequados