Indicador elétrico de posição baseado em barreira de luz

GEMÜ C12A

Válvula solenoide compacta com carcaça branca, corpo de válvula transparente e conexões de porca de união para controle preciso em aplicações industriais.

Indicador de posição sem contato para válvulas de processo de alta pureza

Informações sobre o produto

A posição da haste da válvula é registrada sem necessidade de contato via um sensor fotoelétrico. A respectiva posição da válvula (aberta/fechada) é comunicada ao centro de controle da instalação, via um sinal elétrico. A conexão é providenciada via 24 VDC.

Principais características

  • Instalação simples - pré-montado ou como um kit de retrofit
  • Adequado para GEMÜ iComLine e CleanStar
  • Design compacto com altura mínima de instalação
  • Indicador de posição de abertura/fechamento padrão
  • Pré-montado ou como jogo para montagem a posterior
  • Durável devido à detecção de posição sem contato
Válvula solenoide compacta com carcaça branca, corpo de válvula transparente e conexões de porca de união para controle preciso em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-10 até 55 °C
Faixa de medição linear
3 até 6 mm
Tensões de alimentação
5 - 24 V DC ± 10 %
Tipo de conexão elétrica
Extremidades abertas do cabo
Classe de proteção
IP 64

Downloads

13 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ C12A

    pdf, 201 KB, FR

  • Notice de montage GEMÜ C12A, C60

    pdf, 870 KB, FR

  • Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf, 870 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A

    pdf, 940 KB, DE/EN

  • Руководство по монтажу GEMÜ C12A

    pdf, 932 KB, RU

  • Montageanleitung GEMÜ C12A, C60

    pdf, 859 KB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf, 881 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C12A

    pdf, 200 KB, DE

  • Assembly instructions GEMÜ C12A

    pdf, 928 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ C12A

    pdf, 199 KB, EN

  • Montageanleitung GEMÜ C12A

    pdf, 930 KB, DE

Serviços adequados