Feedback de posição através de sensores duplos indutivos
Informações sobre o produto
O sensor duplo indutivo GEMÜ LSF é adequado para instalação em válvulas rotativas de acionamento pneumático e manual. A posição da válvula é facilmente verificada por meio do indicador ótico e correspondentemente sinalizada.
Principais características
Montagem simples e retromontagem em atuadores rotativos
Carcaça compacta e resistente
Montagem possível em todas as válvulas rotativas conforme interface normal VDI/VDE 3845
Com display LED
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-25 até 85 °C
Faixa de medição radial
0 até 90°
Tensões de alimentação
10–30 V DC
8 V NAMUR
Classe de proteção
IP 67
Tipos de conexão elétrica
Plug M12
Tipos de interruptores
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Sensor de proximidade de 3 fios
Conformidades
ATEX
CSA
FMEDA
IECEx
Segurança funcional
UL Recognized US/C
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.