Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Posicionador eletropneumático inteligente

GEMÜ 1434 µPos

Indicadores eletrônicos de posição GEMÜ com display LED para o monitoramento de válvulas em sistemas de processo.

Posicionador compacto para requisitos básicos

Informações sobre o produto

O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1434 μPos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores lineares de simples ação com diâmetros nominais menores até médios. A carcaça robusta e compacta possui uma tampa transparente. Para a indicação da posição foram integrados LEDs. Graças à sua pré-configuração otimizada, no caso deste produto pode-se dispensar do display com teclas de operação. As conexões pneumáticas e elétricas estão disponíveis em uma direção de montagem para economizar espaço e facilitar o acesso. Tudo isto faz do GEMÜ 1434 μPos uma solução de baixo custo para tarefas de controle com requisitos básicos.

Principais características

  • Sem consumo de ar quando inativo
  • Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
  • Entrada em operação simples, com inicialização automática
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Operação simples graças a pré-configuração balanceada
  • Construção compacta
Indicadores eletrônicos de posição GEMÜ com display LED para o monitoramento de válvulas em sistemas de processo.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Tipo de acionamento
Simples ação
Coeficiente de vazão
15 Nl/min
Faixa de medição
máx. 30 mm, linear
Tensão de alimentação
24 VDC
Tipos de conexão elétrica
Conector M12
Conformidade
EAC

Downloads

18 Resultados
  • Instrucciones de uso GEMÜ 1434 v 1 1 2 1

    pdf, 2.17 MB, ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 1434

    pdf, 4.74 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1434 v 1 1 2 1

    pdf, 1.00 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.96 MB, EN

  • 技术单页 GEMÜ 1434

    pdf, 4.88 MB, ZH

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.97 MB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1434 init tool

    pdf, 490 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity EMC - GEMÜ 1434

    pdf, 67 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.99 MB, FR

  • Technical information GEMÜ 1434

    pdf, 32 KB, EN

Serviços adequados