Posicionador eletropneumático inteligente

GEMÜ 1435 ePos

Posicionador e controlador de processo GEMÜ ePos 1435 com display LED e janela de visualização para indicação de posição em processos de automação industrial.

Posicionador de aplicação universal com carcaça robusta de alumínio

Informações sobre o produto

O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1435 ePos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de dupla ou simples ação, e detecta a posição da válvula por meio de um sensor de posição remoto. O posicionador possui uma carcaça robusta com teclas de operação protegidas e uma leitura em LCD, no que o produto pode ser adaptado individualmente à respectiva tarefa de controle. Os tempos de operação podem ser ajustados por meio de reguladores de pressão integrados. Uma conexão e montagem conforme NAMUR é possível. Por isso o GEMÜ 1435 ePos é uma solução otimizada para tarefas de controle com altos requisitos, especialmente nas aplicações com condições ambientais rudes.

Principais características

  • Inicialização e entrada em operação simplificada
  • Adequado para uso em baixas temperaturas
  • Conexão elétrica simples através de terminais destacáveis
  • Otimização automática da válvula de controle na inicialização
  • Sem consumo de ar quando inativo
Posicionador e controlador de processo GEMÜ ePos 1435 com display LED e janela de visualização para indicação de posição em processos de automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Tipo de acionamento
Double Acting
Simples ação
Coeficiente de vazão
50 Nl/min
90 Nl/min
Faixa de medição
máx. 30 mm, linear
máx. 50 mm, linear
máx. 75 mm, linear
máx. 90°, radial
Tensão de alimentação
24 VDC
Tipos de conexão elétrica
Conector M12
Prensa cabo M12
Conformidade
EAC

Downloads

14 Resultados
  • Notice d'utilisation GEMÜ 1435

    pdf, 6.15 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 1435

    pdf, 4.57 MB, FR

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1435

    pdf, 1.31 MB, DE/EN

  • Technical information GEMÜ 1435

    pdf, 34 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1435

    pdf, 8.51 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 1435

    pdf, 4.57 MB, DE

  • Declaration of Conformity low-volt, EMC - GEMÜ 1435

    pdf, 65 KB, DE/EN

  • Technische Information GEMÜ 1435

    pdf, 35 KB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1435 heizelement

    pdf, 763 KB, DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1435

    pdf, 4.56 MB, EN

Serviços adequados