Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Posicionador eletropneumático inteligente

GEMÜ 1436 eco cPos

Posicionador elétrico e controlador de processo da GEMÜ com display LED para o controle preciso de válvulas na automação industrial.

Posicionador básico para atuadores com curso longo

Informações sobre o produto

O posicionador eletropneumático digital GEMÜ 1436 eco cPos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de simples ação. Em uma carcaça robusta e compacta, estão integrados o controlador, o sensor de posição, válvulas de comando e os LEDs de status. Graças à sua pré-configuração otimizada, no caso deste produto pode-se dispensar totalmente o display com teclas de operação. As conexões pneumáticas e elétricas estão dispostas em uma direção de montagem para economizar espaço e facilitar o acesso. Tudo isto faz deste posicionador uma solução de baixo custo para tarefas de controle com requisitos básicos.

Principais características

  • Sem consumo de ar quando inativo
  • Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
  • Entrada em operação simples, com inicialização automática
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Operação simples graças a pré-configuração balanceada
  • Elevado valor da vazão
Posicionador elétrico e controlador de processo da GEMÜ com display LED para o controle preciso de válvulas na automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
1,5 até 7 bar
Tipo de acionamento
Simples ação
Coeficiente de vazão
100 Nl/min
84 Nl/min
Faixa de medição
máx. 30 mm, linear
máx. 50 mm, linear
máx. 75 mm, linear
máx. 90°, radial
Tensão de alimentação
24 VDC
Tipos de conexão elétrica
Conector M12
Conformidade
EAC
UL Listed

Downloads

8 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ 1436 eco 

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 1436 eco

    pdf, 2.80 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.48 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.51 MB, FR

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436 eco

    pdf, 6.66 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.48 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 1436 eco

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Product certificate UL - GEMÜ 1235, 1236, 1436, 1436eco

    pdf, 668 KB, EN

Serviços adequados