Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Posicionador eletropneumático inteligente

GEMÜ 1441 cPos-X

Posicionador e controlador de processo GEMÜ com display, logotipo vermelho e fuso de acionamento para o controle preciso de válvulas em sistemas de automação industrial.

Posicionador de dois fios para a área protegida contra explosão

Informações sobre o produto

O GEMÜ 1441 cPos-X é um posicionador eletropneumático, inteligente e digital com tecnologia de dois fios e é usado para comando de válvulas de processo de acionamento pneumático. Pode ser combinado com atuadores lineares de ação simples ou dupla ou atuadores rotativos. Também pode ser usado para válvulas de diafragma, válvulas globo e válvulas globo de diafragma, bem como para válvulas de esfera e válvulas borboleta, entre outras. O posicionador possui uma carcaça robusta com display LC protegido para informações de status. Para configuração e informações detalhadas, o posicionador pode ser operado remotamente usando um dispositivo móvel.

Principais características

  • Tecnologia de conexão de dois fios
  • Comissionamento rápido através de pré-configuração balanceada
  • Possibilidade de comunicação HART opcional disponível
  • Funções de segurança Fail safe e Fail freeze disponíveis
  • Comunicação BLE para acesso remoto e configuração
  • Quase sem consumo de ar quando inativo
Posicionador e controlador de processo GEMÜ com display, logotipo vermelho e fuso de acionamento para o controle preciso de válvulas em sistemas de automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
1,5 até 7 bar
Tipo de acionamento
Double Acting
Simples ação
Coeficiente de vazão
115 Nl/min
Faixa de medição linear
2 até 75 mm
Faixa de medição radial
0 até 90°
Tensão de alimentação
via sinal do set-point
Tipos de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Plug M12
Tipos de comunicação
BLE
HART
Conformidade
ATEX
FCC
HART
IECEx
UL Listed
UL Recognized US/C

Downloads

26 Resultados
  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1441

    pdf, 718 KB, EN

  • Driftsvejledning GEMÜ 1441 da

    pdf, 7.58 MB, DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity comm reg SGP - GEMÜ 1441

    pdf, 510 KB, EN

  • Declaration of Conformity HKCA 1039 - GEMÜ E1B0, 1441

    pdf, 95 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, PT

  • Konformitätserklärung ATEX - GEMÜ 1441

    pdf, 740 KB, DE

  • 操作说明 GEMÜ 1441

    pdf, 12.12 MB, ZH

Serviços adequados