Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Controle da válvula multifuncional

GEMÜ 44A0

Acionamento e posicionador de válvulas GEMÜ com indicadores LED e sensor Hall para detecção da posição da válvula em processos de automação.

Controle de válvula flexível para aplicações exigentes de abertura/fechamento ou controle

Informações sobre o produto

O controle da válvula multifuncional GEMÜ 44A0 é compatível, na forma de um módulo de automação, com todas as válvulas de processo de acionamento pneumático com atuador linear de simples ação da nova geração de válvulas, independentemente do tamanho do atuador. Dependendo da versão solicitada e da função configurada do dispositivo, as válvulas de processo conectadas podem ser abertas/fechadas (combi switchbox) ou a posição da válvula pode ser regulada com precisão (posicionador). O detector de posição sem contato determina a posição da válvula de modo preciso, confiável e sem desgaste. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos. Como complemento, há um indicador ótico de posição mecânico integrado. As interfaces de comunicação modernas, o sistema de sensor integrado e a opção de comando via GEMÜ App são os diferenciais deste produto inovador.

Principais características

  • Interface de comunicação e de programação IO-Link
  • Inicialização automática graças ao detector autônomo de posição final
  • Monitoramento de condição por meio do sistema de sensor integrado
  • Diagnóstico de configuração e status via aplicativo GEMÜ
  • Detector de posição sem contato
  • Indicador ótico de posição elétrico e mecânico, além de uma mensagem de diagnóstico via LED de longo alcance
  • Kit de montagem uniforme com condução de ar de comando e detector de pressão de comando integrados
  • Conexão de barramento de campo ASi-5
Acionamento e posicionador de válvulas GEMÜ com indicadores LED e sensor Hall para detecção da posição da válvula em processos de automação.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Tensões de alimentação
24 VDC
ou a especificação de fieldbus correspondente
Tipos de conexão elétrica
Plug M12
Tipos de comunicação
ASi-5
Bluetooth
IO-Link
Classe de proteção
IP 65
Tipo de acionamento
Simples ação
Pressão de operação
0,5 até 7 bar

Downloads

13 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 44A0

    pdf, 11.43 MB, DE/EN

  • Produktbroschüre

    pdf, 773 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 44A0

    pdf, 8.33 MB, DE

  • Product brochure

    pdf, 772 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 44A0

    pdf, 4.77 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 44A0

    pdf, 4.80 MB, FR

  • GEMUE-4497409-20250408-IODD1_1
    Version: 1.0.0.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-04-07T22:00:00Z

    zip, 107 KB

  • Operating instructions GEMÜ 44A0

    pdf, 8.04 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 44A0

    pdf, 8.51 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ 44A0

    pdf, 4.77 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 44A0

    pdf, 8.04 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 44A0

    pdf, 8.18 MB, FR

Serviços adequados