Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvulas de controle

Nossas válvulas de controle oferecem soluções confiáveis para o controle preciso de meios em uma ampla gama de aplicações, desde o controle de fluxo e de nível até o controle de temperatura. Com sua capacidade de controlar com precisão as taxas de fluxo, eles garantem um fluxo de processo estável.
Três válvulas de controle da GEMÜ com diferentes tecnologias de atuadores.

Principais características

  • Vários princípios de válvulas: flexibilidade total para atender com eficiência às características de controle simples e complexas
  • Ampla seleção de tecnologia de controle: de módulos básicos a premium, adequados a todos os requisitos.
  • Para uma operação confiável: os posicionadores e os controladores de processo são montados, testados e fornecidos como um sistema completo de fábrica
  • Tudo em uma única fonte: economiza tempo e custos de logística e simplifica o processo de aquisição.
  • Válvula de assento angular GEMÜ automatizada feita de aço inoxidável com controle integrado para o controle preciso do fluxo em sistemas de tubulação industrial.
  • Válvula de assento automatizada feita de aço inoxidável com conexões de flange e atuador elétrico para controle preciso de fluxo em sistemas industriais.,Válvula de assento automatizada feita de aço inoxidável com conexões de flange e atuador elétrico par
  • Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o controle preciso do fluxo em instalações industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o con
  • Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e conexão de plástico - válvula de controle automatizada para o controle preciso em sistemas de tubulação com componentes resistentes à corrosão.
  • Válvula de assento pneumática com atuador de aço inoxidável e corpo de plástico cinza com conexões rosqueadas - ideal para o controle preciso de líquidos em processos industriais e químicos.
  • Duas válvulas globo industriais - pneumática à esquerda com atuador de aço inoxidável, elétrica à direita com atuador de controle compacto - para controle preciso de fluxo em sistemas de tubulação.,Duas válvulas globo industriais - pneumática à esquerda c
  • Válvula globo GEMÜ de aço inoxidável com volante e conexões flangeadas para o controle manual do fluxo em aplicações industriais.,Válvula globo GEMÜ de aço inoxidável com volante e conexões flangeadas para o controle manual do fluxo em aplicações industri
  • Válvula de assento angular operada manualmente com corpo em aço inoxidável e volante preto, em forma de Y para controle de fluxo otimizado em sistemas de tubulação industrial.