Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula solenoide piloto acionada eletricamente feita de plástico

GEMÜ 0322

Válvula piloto compacta com atuador preto e corpo da válvula branco para controle preciso de sistemas pneumáticos em aplicações industriais.

Válvula piloto de 3/2 vias para montagem direta ou montagem em bateria

Informações sobre o produto

A válvula solenoide piloto de acionamento direto de 3/2 vias GEMÜ 0322 foi concebida para a montagem direta ou montagem modular em bateria através de grampos. O corpo é de plástico. A bobina é revestida com plástico.

Principais características

  • Possibilidade de montagem modular da bateria
  • Versão robusta
  • Bobina fácil de trocar
  • LED integrado conforme opção (versão M12)
  • Possibilidade de aplicação multifuncional devida às varias versões
Válvula piloto compacta com atuador preto e corpo da válvula branco para controle preciso de sistemas pneumáticos em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 50 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetro nominal
DN 2
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção A
Plug M12
Tensões de alimentação
120 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Tipos de conexões
Rosca
Materiais do corpo da válvula
PA
Conformidades
ATEX
EAC
FMEDA

Downloads

8 Resultados
  • Notice d'utilisation GEMÜ 0322

    pdf, 2.88 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 0322

    pdf, 2.55 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 0322

    pdf, 2.88 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 0322

    pdf, 2.56 MB, DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 032X

    pdf, 259 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ 0322

    pdf, 2.55 MB, EN

Serviços adequados