Válvula solenoide piloto acionada eletricamente feita de alumínio

GEMÜ 8500

Válvula piloto com corpo metálico, atuador elétrico e conexões pneumáticas para controle preciso de processos de automação industrial.

Válvula piloto de 3/2 ou 5/2 vias para montagem direta ou montagem em bateria

Informações sobre o produto

A válvula solenoide piloto servo operada de 3/2 ou de 5/2 vias GEMÜ 8500 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina é revestida com plástico e pode ser removida. O pistão tem vedação em borracha macia.

Principais características

  • Opcionalmente com conexão NAMUR
  • Adequada para ativação de atuadores pneumáticos de simples e dupla ação
  • Acionamento manual como padrão 
  • Posição de montagem opcional
  • Bobina do solenoide universalmente giratória
Válvula piloto com corpo metálico, atuador elétrico e conexões pneumáticas para controle preciso de processos de automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 60 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
2,5 até 10 bar
Diâmetro nominal
DN 7
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção B
Tensões de alimentação
110 VAC, 50/60 Hz
12 VDC
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Tipos de conexões
Rosca
Materiais do corpo da válvula
Alumínio
Conformidades
ATEX
FMEDA
IECEx

Downloads

16 Resultados
  • Datablad GEMÜ 8500

    pdf, 7.31 MB, SV

  • Assembly instructions GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 875 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 8500

    pdf, 3.89 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 8500

    pdf, 5.01 MB, FR

  • Instruções de operação GEMÜ 8500

    pdf, 3.37 MB, PT

  • Montageanleitung GEMÜ 8500  8500DRN

    pdf, 877 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8500

    pdf, 3.37 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 8500

    pdf, 4.02 MB, DE/EN

  • Руководство по монтажу GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 936 KB, RU

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 8500

    pdf, 5.01 MB, PT

  • Notice de montage GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 875 KB, FR

Serviços adequados