Válvula solenoide piloto acionada eletricamente feita de alumínio

GEMÜ 8506

Válvula piloto compacta com conexão elétrica e várias conexões pneumáticas para o controle de atuadores industriais.

Válvula piloto de 3/2 ou 5/2 vias para montagem NAMUR

Informações sobre o produto

A válvula solenoide piloto servo-comandada de 3/2 ou de 5/2 vias GEMÜ 8506 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina foi revestida com plástico e pode ser removida.

Principais características

  • Transformação simples da válvula de 3/2 vias em válvula de 5/2
  • A bobina pode ser girada em até 90°
  • Posição de montagem opcional
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
Válvula piloto compacta com conexão elétrica e várias conexões pneumáticas para o controle de atuadores industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 50 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
2 até 8 bar
Diâmetro nominal
DN 6
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção A
Tensões de alimentação
110 VAC, 50 Hz
230 VAC, 50 Hz
24 VAC, 50 Hz
24 VDC
Tipos de conexões
Rosca
Materiais do corpo da válvula
Alumínio
Conformidades
EAC

Downloads

7 Resultados
  • Datasheet GEMÜ 8506

    pdf, 813 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8506

    pdf, 957 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Käyttöohje GEMÜ 8506

    pdf, 949 KB, FI

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8506

    pdf, 1.05 MB, RU

  • Fiche technique GEMÜ 8506

    pdf, 813 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 8506

    pdf, 813 KB, DE

Serviços adequados