Válvula borboleta com sede macia e montagem central em tamanhos nominais pequenos
Informações sobre o produto
A válvula borboleta cêntrica GEMÜ 423 tem um atuador motorizado de um quarto de volta e de baixa manutenção. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.
Principais características
Baixo peso
Posições finais ajustáveis através de microswitches
Corpo de plástico resistente a corrosões
Instalação simples através de porcas união
Construção compacta
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 60 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
BS
DIN
Materiais do corpo
PVC-U, cinza
Materiais da sede
EPDM
FKM
Materiais do disco
PP-H
Tensão de alimentação
12 - 24 V AC/DC
12 VDC
24 - 240 V AC/DC
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Tempo de operação 90°
4 até 100 s
Classe de proteção
IP 65, 66, 67, 68
Conformidades
CSA
EAC
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.