Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta com acionamento elétrico em metal

GEMÜ 498 Edessa

Válvula borboleta operada eletricamente com revestimento de PTFE, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula borboleta com vedação de PTFE e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica com vedação de PTFE GEMÜ 498 Edessa é acionada por um motor elétrico. Estão disponíveis como opção diversos atuadores de metal ou de plástico na versão ON/OFF ou de controle. O disco e o eixo formam uma só peça, corpo e sede poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta está disponível em tamanhos nominais (1½″ - 36″), em comprimentos de instalação padronizados: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1) e em versões de corpo tipo wafer e lug.

Principais características

  • Adequada para fluidos químicos agressivos
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Seleção de material de alta qualidade com diversas combinações
  • Maior segurança da instalação graças ao eixo de uma peça só e do sistema de vedação com mola de prato
  • Vida útil longa graças ao suporte do eixo e a geometria esférica do disco e da sede
  • Grande seleção de tipos de atuadores motorizados
Válvula borboleta operada eletricamente com revestimento de PTFE, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 200 °C
Temperatura ambiente
-20 até 95 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 1200
Formas do corpo
Lug
Wafer
Normas de conexão
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4404, usinado de bloco
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Plástico duro VE, reforçado
S355J2 + N, material de aço fundido
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
PTFE / FKM
PTFE TFM™/EPDM
PTFE TFM™/FKM
PTFE TFM™/silicone
PTFE/EPDM
PTFE/silicone
Materiais do disco
1.4404 (316L), material de forjamento
1.4469, material de aço fundido duplex
2.4602 (alloy 22), usinado de bloco
3.7035,・titânio
Revestimento do disco
PFA
Tensão de alimentação
24 - 240 V AC/DC
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Tempo de operação 90°
4 até 100 s
Classe de proteção
IP 65, 66, 67, 68
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

23 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 2.26 MB, DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf, 634 KB, EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf, 606 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 973 KB, FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf, 606 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 2.11 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • bs_a_IND_03_klaerschlammtrockung-und-bruedenkondensation_de

    pdf, 606 KB, DE

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 2.26 MB, EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf, 1.32 MB, EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

Serviços adequados