Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta com acionamento elétrico em plástico

GEMÜ D458

Válvula borboleta de plástico operada eletricamente com conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e automação de processos.

Válvula borboleta de vedação suave e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta GEMÜ D458 é de acionamento motorizado. Estão disponíveis como opção diversos atuadores de metal ou de plástico na versão ON/OFF ou de controle. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 50 - 300 e na versão de corpo tipo Wafer.

Principais características

  • Excelente proteção anticorrosiva
  • Resistente a raios UV
  • A medida de escape do disco foi concebida à tubulação de plástico
  • Baixo peso
  • Instalação simples
  • Baixa perda de pressão
  • Baixo torque
Válvula borboleta de plástico operada eletricamente com conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e automação de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 90 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 300
Formas do corpo
Wafer
Normas de conexão
ANSI
EN
JIS
Materiais do corpo da válvula
PP, reforçado
Materiais da sede
EPDM
FKM
Materiais do disco
PP-H
PVC-C
PVC-U
Tensão de alimentação
12 - 24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 VDC
85 - 240 V AC/DC
Tempo de operação 90°
13 até 58 s
Classe de proteção
IP 65, 67
Conformidades
CSA
EAC

Downloads

13 Resultados
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf, 2.27 MB, EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf, 594 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.80 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D458, D457

    pdf, 946 KB, FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf, 592 KB, EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 964 KB, SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458 D450

    pdf, 945 KB, DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 680 KB, PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf, 756 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.90 MB, DE

Serviços adequados