Válvula borboleta de alto desempenho com vedação de PTFE e excêntrica dupla
Informações sobre o produto
A válvula borboleta bi-excêntrica metálica GEMÜ R478 Tugela é acionada via um atuador motorizado. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 50 até 600 e nas dimensões de instalação conforme norma API 609 Categoria A (DIN 3202 K1).
Principais características
Válvula de alto desempenho com construção bi-excêntrica para isolar o disco imediatamente do assento (vedação), no que é reduzido o atrito e prolongada a vida útil
Eixo contínuo com suporte de grafite a prova de temperaturas, e pacote vedação PTFE para reajuste na operação, com resultado de fugas reduzidas mesmo na área de pressão baixa
Dispositivo anti-estático para área ATEX
Diversos tipos de atuadores para seleção
Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 230 °C
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 600
Formas do corpo
Wafer
Normas de conexão
ASME
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.0619 (WCB), material de aço fundido com pintura externa de KTL
1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
Materiais da sede
PTFE TFM™
Materiais do disco
1.4408
Tensão de alimentação
120 VAC, 50 Hz
120 VAC, 60 Hz
230 VAC, 50 Hz
230 VAC, 60 Hz
24 VDC
380 VAC, 50 Hz
400 VAC, 50 Hz
440 VAC, 60 Hz
460 VAC, 60 Hz
480 VAC, 60 Hz
Tempo de operação 90°
13 até 35 s
Classe de proteção
IP68
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107
pdf, 121 KB, DE/EN
Datasheet GEMÜ R478
pdf, 5.00 MB, PL
Application brochure Fertilizer production
pdf, 1.32 MB, EN
Product brochure Double-eccentric butterfly valve R470 Tugela series
pdf, 347 KB, EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.