Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ R480 Victoria

Válvula borboleta cêntrica com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Válvula borboleta de vedação suave e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta metálica com sede em borracha GEMÜ R480 Victoria possui conexão do eixo livre com flange de topo conforme EN ISO 5211. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nas dimensões de instalação conforme normas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpos, LUG e flangeado.

Principais características

  • Torques baixos devido às buchas revestidas com PTFE
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Código de material da sede legível na condição instalada
  • Disco de design estreito para melhores valores de Kv
  • Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
Válvula borboleta cêntrica com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 160 °C
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 600
Formas do corpo
Flangeado
Lug
Wafer
Normas de conexão
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
EPDM
FKM
NBR
SBR, resistente a abrasão
Silicone
Materiais do disco
1.4408, material de aço inox microfundido
1.4408, material de aço inox microfundido polido
1.4469, material de aço fundido duplex
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
Revestimento do disco
Epóxi
Halar®
Rilsan®
Conformidades
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW água potável
DVGW gás
FDA
FMEDA
NSF
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
WRAS

Downloads

41 Resultados
  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Datenblatt GEMÜ R480

    pdf, 10.29 MB, DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf, 648 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Certificat du produit Belgaqua - GEMÜ 48X, R48X EPDM Sunaflex

    pdf, 214 KB, FR

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 2.00 MB, DE

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf, 124 KB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf, 108 KB, EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ R480

    pdf, 6.92 MB, ES

  • Instruções de operação GEMÜ R480

    pdf, 6.92 MB, PT

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 1.51 MB, DE/EN

  • Datablad GEMÜ R480

    pdf, 12.06 MB, SV

Serviços adequados