Válvulas de assento de diafragma

As válvulas de assento de diafragma combinam o melhor de dois mundos: a vedação hermética de uma válvula de diafragma e o desempenho de uma válvula de assento. Eles oferecem uma separação confiável do meio e do atuador e são adequados para aplicações de abertura/fechamento, bem como para tarefas precisas de controle e dosagem. Isso garante a máxima confiabilidade e flexibilidade do processo.
Três válvulas globo de diafragma GEMÜ com diferentes atuadores.

Principais características

  • Com capacidade CIP/SIP e autoclavável: ideal para aplicações estéreis e limpeza fácil.
  • Características de controle flexivelmente ajustáveis: implemente controle linear ou de porcentagem igual.
  • Separação hermética: Protege de forma confiável o atuador do meio graças ao diafragma de vedação.
  • Alto número de ciclos de comutação: aumenta a eficiência e oferece ciclos rápidos.
  • Projeto de bloco individual: permite soluções personalizadas para suas necessidades.
  • Sem efeito lift: graças à inovadora tecnologia GEMÜ PD.
  • Médios operacionais típicos: Mídia neutra e agressiva, Líquidos e gases
  • Válvula de assento de diafragma operada por eletromotor feita de aço inoxidável com unidade de acionamento compacta para processos de controle precisos e higiênicos.
  • Válvulas globo de diafragma de aço inoxidável com acionamento pneumático, eletromotriz e manual para processos estéreis nos setores alimentício e farmacêutico.
  • Válvula globo de diafragma operada por eletromotor feita de plástico para aplicações de alta pureza e corrosivas nos setores de semicondutores, químico e farmacêutico.
  • Válvula globo de diafragma de operação manual feita de plástico com alavanca manual para aplicações de alta pureza nos setores de semicondutores, produtos químicos e tratamento de água.
  • Válvula globo de diafragma manual feita de plástico com volante e conexões de porca de união lateral para controle preciso em aplicações industriais.
  • Válvula globo de diafragma atuada pneumaticamente feita de plástico para meios corrosivos e de alta pureza nos setores de semicondutores e químico.
  • Válvula de assento de diafragma atuada pneumaticamente feita de aço inoxidável para aplicações higiênicas nos setores alimentício, farmacêutico e químico.
  • Válvula globo de diafragma atuada pneumaticamente feita de plástico de alta pureza para meios agressivos nos setores de semicondutores, químico e farmacêutico.