Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de assento metálico de 3/2 vias da Electromotive

GEMÜ 343 eSyDrive

Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o controle preciso do fluxo em instalações industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o con

Válvula multiportas com atuador premium para alto desempenho e longa vida útil

Informações sobre o produto

A válvula globo de 3/2 vias GEMÜ 343 eSyDrive tem um atuador de eixo oco e é operada eletricamente. O atuador de eixo oco eSyDrive pode ser operado como um atuador de abertura/fechamento ou como um atuador com posicionador integrado ou controlador de processo. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. Isso garante baixa manutenção e vedação confiável do eixo da válvula, mesmo após longos períodos de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.

Principais características

  • Adequada para misturar e distribuir fluidos
  • Curva característica de regulagem linear realizável
  • Função de abertura/fechamento, posicionador e controlador de processo
  • Força de acionamento e velocidade de atuação ajustáveis de forma variável
  • Operável por meio da interface da Web eSy-Web e Modbus TCP
  • Funções abrangentes, como feedback de posição, funções de diagnóstico e limitação do curso de abertura e fechamento
Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o controle preciso do fluxo em instalações industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o con

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 250 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 6 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
EAC

Downloads

10 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ 343

    pdf, 6.12 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 343

    pdf, 6.06 MB, FR

  • Fiche technique GEMÜ 343

    pdf, 6.87 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 343

    pdf, 6.05 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 343

    pdf, 6.67 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 343

    pdf, 6.20 MB, EN

Serviços adequados