Válvula de assento metálico de 2/2 vias da Electromotive

GEMÜ 549 eSyDrive

Válvula de assento angular GEMÜ automatizada feita de aço inoxidável com controle integrado para o controle preciso do fluxo em sistemas de tubulação industrial.

Válvula com atuador premium para alto desempenho e longa vida útil

Informações sobre o produto

A válvula de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 549 eSyDrive tem um atuador de eixo oco e é operada eletricamente. O atuador de eixo oco eSyDrive pode ser operado como um atuador de abertura/fechamento ou como um atuador com posicionador integrado ou controlador de processo. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. Isso garante baixa manutenção e vedação confiável do eixo da válvula, mesmo após longos períodos de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.

Principais características

  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
  • Função de abertura/fechamento, posicionador e controlador de processo
  • Força de acionamento e velocidade de atuação ajustáveis de forma variável
  • Operável por meio da interface da Web eSy-Web e Modbus TCP
  • Funções abrangentes, como feedback de posição, funções de diagnóstico e limitação do curso de abertura e fechamento
Válvula de assento angular GEMÜ automatizada feita de aço inoxidável com controle integrado para o controle preciso do fluxo em sistemas de tubulação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 250 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 6 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

26 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Serviços adequados