Válvula de assento inclinado para aplicações estéreis com gás e vapor
Informações sobre o produto
O ventilador de 2/2 volts GEMÜ 555 é composto por um filtro de ar comprimido e é pneumático. O Ventil é especialmente indicado para a absorção de Reindampf. O encaixe no suporte de ventilação é de PTFE. O ventilador está equipado com um balancim de proteção contra incêndio. Os ventiladores e os ventiladores são versáteis para a verificação de substâncias perigosas.
Principais características
Livre de metais não ferrosos
Prato de assento / haste da válvula soldados para evitar locais de contaminação
Fixação do prato sem rosca e de baixa manutenção
Fole de aço inox como vedação da haste para altas temperaturas de operação
Rastreabilidade dos lotes para todos os componentes em contato com o fluido
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 185 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
PTFE
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
USP
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection
pdf, 140 KB, DE/EN
Functional safety FMEDA - GEMÜ 3XX, 5XX, S40
pdf, 507 KB, EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.