Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de controle operada por motor elétrico com corpo de plástico

GEMÜ R563 eSyStep

Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e conexão de plástico - válvula de controle automatizada para o controle preciso em sistemas de tubulação com componentes resistentes à corrosão.

Válvula compacta para regulagem de pequenas quantidades

Informações sobre o produto

A válvula de controle globo de 2/2 vias GEMÜ R563 eSyStep tem um corpo com um mecanismo de controle integrado. A válvula de controle GEMÜ R563 eSyStep foi desenvolvida especialmente para o controle de pequenas quantidades e permite uma vazão de 63 l/h até 3300 l/h. A válvula está disponível com um posicionador para um sinal de entrada de 0/4-20 mA ou 0-10 V e também pode ser configurada para uma posição de segurança com o uso de um módulo de energia de emergência. Demais funções podem ser adaptadas via a interface IO-Link. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.

Principais características

  • Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros e corrosivos
  • Valores de Kvs de 63 a 3300 l/h possíveis
  • Parametrizável e controlável via IO-Link
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e conexão de plástico - válvula de controle automatizada para o controle preciso em sistemas de tubulação com componentes resistentes à corrosão.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 15
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
PVC-U
PVDF
Materiais da vedação de assento
PEEK
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP 65

Downloads

13 Resultados
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R563

    pdf, 13.53 MB, DE/EN

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ R563

    pdf, 1.10 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ R563

    pdf, 4.05 MB, DE

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip, 58 KB

  • Notice d'utilisation GEMÜ R563

    pdf, 4.06 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ R563

    pdf, 1.10 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ R563

    pdf, 1.10 MB, DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ R563

    pdf, 4.09 MB, RU

  • Operating instructions GEMÜ R563

    pdf, 4.04 MB, EN

Serviços adequados