Válvula antirretorno feita de plástico de alta pureza

GEMÜ CV

Válvula de retenção feita de plástico transparente com conexões rosqueadas para evitar refluxo em aplicações industriais.

Válvula de retenção de PTFE sem metal para manuseio de meios críticos

Informações sobre o produto

A válvula de retenção sem metal GEMÜ CV consiste em um corpo de PTFE. Todas as peças funcionais também são de PTFE. Para as porcas união das conexões Flare encontram-se disponíveis os materiais PFA, PVDF e CPFA. As porcas de união das conexões Nexus Connect® são feitas de PFA. Vedação sem anel O’Ring.

Principais características

  • Baixa contaminação devido ao design sem metal
  • Sistema de vedação sem anel O’Ring
  • Pressão de abertura reduzida
  • Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
  • Integração em soluções de blocos de válvulas multivias com economia de espaço
  • Todas as peças funcionais são feitas de PTFE
Válvula de retenção feita de plástico transparente com conexões rosqueadas para evitar refluxo em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 130 °C
Temperatura ambiente
0 até 100 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 20
Tipos de conexões
Flare
Nexus Connect®
Materiais do corpo da válvula
PTFE
Vedações
PTFE
Conformidades
EAC

Downloads

7 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ CV 2020

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate FDA - GEMÜ CV

    pdf (50 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ CV 2020

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ CV 2020

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ CV 2020

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ CV 2020

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ CV 2020

    pdf (2 MB) -
    EN

Serviços adequados