Válvula de pressurização de plástico

GEMÜ N086

Válvula de controle de pressão de plástico compacta com regulador vermelho para controle preciso da pressão em aplicações industriais.

Válvula de controle de pressão confiável disponível em DN 65 a DN 100

Informações sobre o produto

A válvula de contrapressão GEMÜ garante uma contrapressão constante nos sistemas de engenharia de processos. Se a pressão de entrada subir acima de um valor pré-ajustado, o diafragma é erguido contra a pressão de mola. A válvula abre e o excesso de pressão pode escapar pela tubulação de saída. Assim que a pressão diminuir do lado de entrada, a válvula fecha, e a força de mola pressiona o diafragma sobre o assento de vedação. A força de mola pode ser ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste, e bloqueada com a contraporca.

Principais características

  • A pressão de operação pode ser regulada de forma simples mediante um parafuso de ajuste, e então, bloqueada com a contraporca integrada. Caso for necessário, é possível selar a regulagem efetuada
  • O modelo favorável à vazão do corpo da válvula garante bons valores de vazão
  • Desvios do sistema são minimizados através da ampla área de controle e a mola em espiral
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
Válvula de controle de pressão de plástico compacta com regulador vermelho para controle preciso da pressão em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 até 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 65 até 100
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
PP-B, cinza
PVC-U, cinza
PVDF
Conformidades
EAC

Downloads

3 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ N086, N186

    pdf, 541 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ N186, N086

    pdf, 538 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ N086, N186

    pdf, 537 KB, FR

Serviços adequados