Redutor de pressão de plástico

GEMÜ N182

Válvula de controle de pressão de plástico com manômetro integrado e regulador vermelho para controle preciso da pressão em aplicações industriais.

Válvula de controle de pressão confiável disponível em DN 10 a DN 50

Informações sobre o produto

O redutor de pressão GEMÜ N182 assegura a constante queda de pressão em instalações tecnológicas de processos, usando a pressão diferencial. Se a pressão aumentar do lado da saída, a força de mola é menor e a válvula fecha, erguendo a mola. A pressão é reduzida até se chegar ao equilíbrio de forças entre a força de mola e a pressão de saída. Se a pressão baixar, a válvula abre pressionando a força de mola através do orifício de comando sobre a superfície do diafragma. A pressão de saída pode ser conferida no manômetro protegido por membrana, e a força de mola ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste.

Principais características

  • A pressão de operação pode ser regulada de forma simples mediante um parafuso de ajuste, e então, bloqueada com a contraporca integrada. Caso for necessário, é possível selar a regulagem efetuada
  • O modelo favorável à vazão do corpo da válvula garante bons valores de vazão
  • Desvios do sistema são minimizados através da ampla área de controle e a mola em espiral
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
Válvula de controle de pressão de plástico com manômetro integrado e regulador vermelho para controle preciso da pressão em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 até 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 10 até 50
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
PP-B, cinza
PVC-U, cinza
PVDF
Conformidades
EAC
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 50

Downloads

6 Resultados
  • Datasheet GEMÜ N082, N182

    pdf (824 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Технические характеристики GEMÜ N182, N082

    pdf (850 KB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ N082, N182

    pdf (822 KB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ N082, N182 (US)

    pdf (827 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ N082, N182

    pdf (832 KB) -
    DE

Serviços adequados