A GEMÜ R91 é uma válvula de retenção de duas asas de metal com conexão flangeada e face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558-1. Corpo, asas e vedações disponíveis em diferentes materiais. Na versão com vedação metálica, a válvula GEMÜ R91 pode ser usada em altas temperaturas de até 300 °C.
Principais características
Aplicável em temperaturas elevadas e baixas
Face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558-1, série 16
Opcional disponível isenta de óleo e de graxa
Estanque a gotejamento e bolhas de acordo com a norma EN 12266-1/P12, taxa de vazamento de A a G
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-200 até 300 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 600
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
ASME
EN
Materiais do corpo da válvula
1.0619, material de aço fundido galvanizado
1.4408, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-15
Vedações
EPDM
FKM
NBR
Materiais da mola
1.4571, aço de mola
Conformidades
EAC
WRAS
Material das asas
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4469, material de aço fundido duplex
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.