A GEMÜ ZRSK é uma válvula de retenção de metal com vedação por flange integrada. Corpo da válvula, disco e vedação disponíveis em diversos materiais.Para sua instalação, a válvula GEMÜ ZRSK é fixa entre dois flanges. A centralização é feita através do diâmetro exterior do corpo.
Principais características
Modelo de pouco peso e economia de espaço
Face a face curta
Construção simples
Aplicável em temperaturas elevadas e baixas
Opcional com mola de retorno
Opcional disponível isenta de óleo e de graxa
Opcionalmente, com acionamento manual
Estanque a gotejamento e bolhas de acordo com a norma EN 12266-1/P12, taxa de vazamento de A a G
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 200 °C
Temperatura ambiente
-40 até 95 °C
Pressão de operação
1 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 32 até 600
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.0460, material de aço fundido galvanizado
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4571, material de forjamento
2.0975, , material de bronze fundido
Vedações
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Materiais do disco
1.0460, material de aço fundido galvanizado
1.4408, material de aço inox microfundido
1.4571, material de forjamento
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings
pdf, 32 KB, EN
Instruções de operação GEMÜ ZRSK
pdf, 7.92 MB, PT
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.