Válvula com atuador básico para aplicações simples de abertura/fechamento
Informações sobre o produto
A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 629 eSyLite é acionada por um motor elétrico. Ele está disponível na versão aberta/fechada. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. O atuador com auto-travamento mantêm sua posição estável no caso duma interrupção da tensão de alimentação.
Principais características
Atuador linear com motor elétrico para aplicações de abertura/fechamento
Desligamento de segurança integrado
Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
Atuador de fuso com auto-travamento
Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 65
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
CW614N, bronze
CW617N, bronze
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
Revestimento interior do corpo
Ebonite
PFA
PP
Materiais do diafragma
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
Belgaqua
EAC
EHEDG
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Declaration of Conformity - GEMÜ product collection
pdf, 104 KB, EN
Fiche technique GEMÜ 629
pdf, 6.45 MB, FR
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.