Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma eletromotriz de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 649 eSyDrive

Válvula de diafragma operada eletricamente feita de aço inoxidável com extremidades soldadas e unidade de controle integrada - ideal para as indústrias farmacêutica, de biotecnologia e alimentícia.

Válvula com atuador premium para alto desempenho e longa vida útil

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma GEMÜ 649 eSyDrive é acionada por um atuador de eixo oco com motor elétrico. Este baseia na tecnologia sem escova e sem sensor e assim, garante uma alta performance e vida útil longa. Além das aplicações de abertura/fechamento, a válvula é particularmente adequada para aplicações de controle variável e complexo. Para sua parametrização e diagnóstico, o atuador possui um servidor Web integrado.

Principais características

  • Função de abertura/fechamento, posicionador e controlador de processo
  • Força e velocidade podem ser ajustáveis de forma variável
  • Amplas funções de diagnóstico
  • Operação via plataforma Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Acionamento de eixo oco baseado em tecnologia sem escovas e sem sensores
  • Diversas funções de componentes montáveis e acessório já integradas (tais como fins de curso, limitador de curso etc.)
  • Separação hermética entre fluido e atuador
Válvula de diafragma operada eletricamente feita de aço inoxidável com extremidades soldadas e unidade de controle integrada - ideal para as indústrias farmacêutica, de biotecnologia e alimentícia.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 65
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
CW614N, bronze
CW617N, bronze
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
Revestimento interior do corpo
Ebonite
PFA
PP
Materiais do diafragma
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 6 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
EHEDG
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP
custom_technical_data_

Downloads

26 Resultados
  • Datasheet GEMÜ 649

    pdf, 5.15 MB, EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf, 169 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf, 195 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 298 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 649

    pdf, 6.75 MB, EN

  • Product brochure Angle gauge

    pdf, 195 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

Serviços adequados