Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 695

Válvula de diafragma operada pneumaticamente com conexões flangeadas, corpo de aço inoxidável e revestimento de PTFE - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula compacta com atuador de diafragma de plástico resistente à corrosão

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 695 possui um atuador de diafragma de baixa manutenção de acionamento pneumático. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

Principais características

  • Aptas para processos CIP
  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
  • Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
  • Corpo de aço inox aplicável em ambientes corrosivos
Válvula de diafragma operada pneumaticamente com conexões flangeadas, corpo de aço inoxidável e revestimento de PTFE - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 65
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha macia
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em butil
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
ATEX
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

18 Resultados
  • Brochura do produto Válvulas, sistemas de medição e controle para sistemas de biogás e a produção de biometano

    pdf (5 MB) -
    PT

  • Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 695 stf1 SAK mg25-50

    pdf (547 KB) -
    DE/EN

  • Technical information Steam pressure table Water GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Product brochure Valves, measurement and control systems for biogas plants and biomethane treatment

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 695 stf2 SAF SAK mg25-50

    pdf (564 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (298 KB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Application brochure Special valve requirements in electropolishing systems

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

Serviços adequados