Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma eletromotriz de 2/2 vias feita de plástico

GEMÜ R629 eSyLite

Válvula de diafragma operada eletricamente com corpo de plástico e conexões a parafuso - ideal para tratamento de água, indústrias químicas e de semicondutores.

Válvula com atuador básico para aplicações simples de abertura/fechamento

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R629 eSyLite é acionada por um motor elétrico. Ele está disponível na versão aberta/fechada. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. O atuador com auto-travamento mantêm sua posição estável no caso duma interrupção da tensão de alimentação.

Principais características

  • Atuador linear com motor elétrico para aplicações de abertura/fechamento
  • Desligamento de segurança integrado
  • Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
  • Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
  • Atuador de fuso com auto-travamento
  • Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
Válvula de diafragma operada eletricamente com corpo de plástico e conexões a parafuso - ideal para tratamento de água, indústrias químicas e de semicondutores.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 12 até 65
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Flange
Flare
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
ABS
Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada
Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado
PP, reforçado
PP-H, natural
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

19 Resultados
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ R629

    pdf, 4.67 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ R629

    pdf, 3.74 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R629

    pdf, 3.73 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ R629

    pdf, 3.74 MB, DE

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Product brochure R629 eSyLite Electric diaphragm valve

    pdf, 722 KB, EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ R629

    pdf, 6.00 MB, RU

  • Technical information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, EN

Serviços adequados