Válvula com atuador universal para aplicações de abertura/fechamento ou controle
Informações sobre o produto
A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ eSyStep é operada eletricamente. O atuador eSyStep está disponível como um atuador de abertura/fechamento ou como um atuador com posicionador integrado. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.
Principais características
Função de abertura/fechamento ou com posicionador integrado
Parametrizável e controlável via IO-Link
Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 8 bar
Diâmetros nominais
DN 12 até 50
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Flange
Flare
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
BS
DIN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
ABS
Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada
Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada
Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado
PP, reforçado
PP-H, natural
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
ACS
EAC
FDA
System 1+
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690
pdf, 680 KB, DE
Notice d'utilisation GEMÜ R639 S0
pdf, 6.61 MB, FR
Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection
pdf, 886 KB, DE
Operating instructions GEMÜ R639 S0
pdf, 6.59 MB, EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.