Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma eletromotriz de 2/2 vias com corpo de plástico

GEMÜ R649 eSyDrive

Válvula de diafragma eletricamente automatizada com feedback de posição e conexões rosqueadas - ideal para automação de processos, tratamento de água e engenharia de processos químicos.

Válvula com atuador premium para alto desempenho e longa vida útil

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma GEMÜ R649 é acionada por um atuador de eixo oco com motor elétrico. Este baseia na tecnologia sem escova e sem sensor e assim, garante uma alta performance e vida útil longa. Além das aplicações de abertura/fechamento, a válvula é particularmente adequada para aplicações de controle variável e complexo. Para sua parametrização e diagnóstico, o atuador possui um servidor Web integrado.

Principais características

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • É possível a instalação para uma drenagem otimizada
  • Função de abertura/fechamento, posicionador e controlador de processo
  • Força de acionamento e velocidade de atuação ajustáveis de forma variável
  • Operável por meio da interface da Web eSy-Web e Modbus TCP
  • Funções abrangentes, como feedback de posição, funções de diagnóstico e limitação do curso de abertura e fechamento
Válvula de diafragma eletricamente automatizada com feedback de posição e conexões rosqueadas - ideal para automação de processos, tratamento de água e engenharia de processos químicos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 12 até 65
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Flange
Flare
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
ANSI
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
ABS
Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada
Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado
PP, reforçado
PP-H, natural
PVC-U
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 6 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
ACS
EAC
FDA
NSF
System 1+

Downloads

19 Resultados
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R649

    pdf, 5.01 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ R649

    pdf, 5.01 MB, DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

Serviços adequados