Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de esfera de 2/2 vias com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ BB02

Válvula de esfera de aço inoxidável com conexão roscada fêmea e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera compacta e modular com carcaça de 3 partes

Informações sobre o produto

A válvula de esfera de três peças e 2/2 vias GEMÜ BB02, feita de aço inoxidável, tem uma extremidade de eixo livre. Graças ao top flange conforme ISO 5211 é possível uma montagem simples do atuador.

Principais características

  • Fácil manutenção sem remoção completa da tubulação
  • Diversos tipos de conexão e padrões de conexão disponíveis
  • Pode ser automatizado posteriormente graças ao flange de montagem ISO 5211
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Unidade antiestática
  • Eixo à prova de explosão
Válvula de esfera de aço inoxidável com conexão roscada fêmea e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Vedações
PTFE
Conformidades
ASME GEMÜ B31.3
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
Segurança funcional
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

19 Resultados
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf, 333 KB, EN

  • Datablad GEMÜ BB02

    pdf, 7.60 MB, SV

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 110 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB02

    pdf, 6.74 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ BB02

    pdf, 7.21 MB, ES

  • Operating instructions GEMÜ BB02

    pdf, 7.75 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ BB02

    pdf, 6.73 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ BB02

    pdf, 7.20 MB, DE

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 106 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ BB02

    pdf, 7.21 MB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ BB02

    pdf, 7.20 MB, SV

Serviços adequados