Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de esfera de 2/2 vias com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ BB06

Válvula de esfera compacta de aço inoxidável com conexão de flange e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera flangeada compacta com comprimento total curto

Informações sobre o produto

A válvula de esfera GEMÜ BB06 de metal de 2/2 vias de uma peça possui uma extremidade de eixo livre e a vedação da sede é feita de PTFE.

Principais características

  • Construção compacta
  • Eixo à prova de explosão
  • Elevado valor da vazão
  • Esfera com passagem plena
  • Versão ATEX disponível como opção
Válvula de esfera compacta de aço inoxidável com conexão de flange e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Vedações
PTFE
Conformidades
EAC
FDA
FMEDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
Segurança funcional
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

15 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ BB06

    pdf, 9.38 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB06

    pdf, 9.38 MB, FR

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf, 323 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 104 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ BB06

    pdf, 10.30 MB, EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf, 322 KB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 110 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ BB06

    pdf, 6.10 MB, DE/EN

Serviços adequados