Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de esfera de 3/2 vias com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ BB07

Válvula de esfera de três vias em aço inoxidável com conexão roscada fêmea e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera de múltiplas portas para misturar ou distribuir fluxos de mídia

Informações sobre o produto

A válvula de esfera de aço inoxidável de 3/2 vias GEMÜ BB07 tem uma extremidade de eixo livre. Graças ao top flange conforme ISO 5211 é possível uma montagem simples do atuador.

Principais características

  • Com bola em T ou em L selecionável
  • Variantes flexíveis de acionamento e opções de automação possíveis graças ao flange de montagem padronizado de acordo com a norma ISO 5211
  • Disponível em diferentes variantes de rosca
  • Construção compacta
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Unidade antiestática
Válvula de esfera de três vias em aço inoxidável com conexão roscada fêmea e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 50
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Formas da esfera
Esfera em L
Esfera em T
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Vedações
PTFE
Conformidades
FDA
FMEDA
Proteção contra explosão
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Segurança funcional

Downloads

5 Resultados
  • Datasheet GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Ficha técnica GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, ES

  • Fiche technique GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ BB07

    pdf, 4.14 MB, DE

Serviços adequados