Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de esfera de 2/2 vias com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ BB0F

Válvula de esfera de aço inoxidável com conexão de flange e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera flangeada com aprovação Fire Safe

Informações sobre o produto

A válvula de esfera de 2/2 vias de duas peças feita de aço inoxidável GEMÜ BB0F tem uma extremidade de eixo livre. Graças ao top flange conforme ISO 5211 é possível uma montagem simples do atuador.

Principais características

  • Segurança contra incêndio API 607 e DIN EN ISO 10497
  • Adequado para aplicações químicas
  • Unidade antiestática
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Comprimento total padronizado do FTF de acordo com a EN 558 Série 27
Válvula de esfera de aço inoxidável com conexão de flange e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 220 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 200
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Esfera padrão, furo completo
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Vedações
PTFE, reforçado
Conformidades
EAC
FireSafe
FMEDA
Segurança funcional
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

8 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ  BB0F

    pdf, 6.88 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB0F

    pdf, 10.68 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ  BB0F

    pdf, 10.68 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ BB0F

    pdf, 8.92 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ BB0F

    pdf, 10.68 MB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Notice d_utilisation GEMÜ BB0F

    pdf, 5.31 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ BB0F

    pdf, 5.30 MB, EN

Serviços adequados